Automatisation sécurisée
Infrastructures that are becoming increasingly more digitized are also exposing weaknesses, making them more vulnerable. Knowing how to navigate through today's cyber security landscape is critical. And so is planning for a cyber secure future.
La cybersécurité des systèmes d’exploitation commence au niveau du contrôle-commande.
Les entreprises de services à la collectivité essuient des attaques croissantes contre leurs infrastructures critiques : conduites d’adduction d’eau, tunnels, réseaux de chauffage ou de refroidissement urbain, énergie. En tant que partenaire clé, votre mission est de leur assurer une cybersécurité de pointe.
Remarque importante : Il n’y a pas de sécurité de l’approvisionnement sans cybersécurité !
Le besoin croissant d’énergie – résultat de la révolution énergétique –, la mobilité électrique, les scénarios de maison intelligente ainsi que la connectivité numérique des chaînes logistiques et de la production renforcent la pression sur les opérateurs d’infrastructures critiques qui doivent garantir pour l’avenir une exploitation sûre et fiable des bâtiments avec une disponibilité maximale.
Or il n’est plus possible de se contenter d’optimiser les systèmes et processus d’approvisionnement. La numérisation ne cesse d’exposer de nouvelles faiblesses matérielles et logicielles dans les produits connectés à Internet. Dans ce pays, les entreprises de services à la collectivité sont depuis longtemps la cible de cyberattaques. En mai 2020, trois autorités fédérales ont alerté sur les menaces potentielles.
Votre partenaire compétent pour le système de sécurité de demain
Vous êtes en plein projet ou venez d’en commencer un ? Où que vous en soyez, Saia-Burgess Controls vous accompagnera à travers chaque phase de votre projet, que ce soit dans l’évaluation de l’automatisation et de l’infrastructure informatique prévues, dans l’évaluation de vos propres risques en tenant compte des systèmes et des flux de données ou encore dans la planification de mesures spéciales et la définition d’objectifs. Quand il s’agit de déployer la technologie sur le terrain, la cybersécurité doit commencer au niveau du contrôle-commande. Saia-Burgess Controls donne la priorité à l’avenir :
- Cybersécurité intégrée aux produits pour l’automatisation, la conception, les systèmes d’exploitation sur site ou encore les systèmes de gestion adaptés ;
- Toutes les fonctions de sécurité et une protection maximale grâce aux comptes fondés sur des rôles, à la vérification de la force du mot de passe, à la limitation de la durée de vie, au chiffrement des données et à l’enregistrement des événements de type accès, erreurs, attaques, etc. ;
- API cybersécurisé avec la dernière génération d’automates Saia PCD, au chiffrement renforcé et conforme aux dernières normes ;
- Procédures matérielles et logicielles modernes pour le chiffrement et la signature des programmes ainsi que des données utilisateur ;
- Possibilité de combiner divers protocoles IT/OT, bus de terrain via IP et interface série (OPC-UA, MQTT, protocoles IT, Modbus, Profinet et CAN) ;
- Mise à niveau possible des installations existantes pour offrir les fonctions de l’automate CEI ;
- Élargissement du portefeuille avec des panneaux IHM cybersécurisés et des dispositifs de mesure qui collectent les données sur le terrain ;
- Plateforme logicielle évolutive haute performance Saia PCD Supervisor qui contrôle des applications CVC simples, et des systèmes d’automatisation à l’échelle de l’entreprise pour les grands systèmes d’infrastructures et vastes complexes de bâtiments.
La cybersécurité pour les infrastructures, les systèmes et les bâtiments critiques.