Impressionnez vos passagers avec des technologies innovantes et éprouvées.
Nos systèmes intelligents permettent aux croisiéristes de profiter d’une expérience unique en cabine et d’un confort exceptionnel. En parallèle, vous pouvez optimiser vos processus de gestion hôtelière et réaliser de conséquentes économies d’énergie.
Les nombreux avantages d’une cabine entièrement automatisée.
Une expérience de première classe à bord
Les automates des cabines gèrent le système CVC, l’éclairage et les volets. Les systèmes informatiques et d’infodivertissement associés à l’éclairage et à l’audiovisuel créent une atmosphère unique en cabine.
- Contrôle intuitif grâce à une application sur smartphone ou tablette
- Options illimitées pour l’atmosphère de la cabine
- Préréglage de la cabine selon les préférences individuelles
Une optimisation pour une atmosphère de bien-être
Chauffage, refroidissement, air frais, éclairage et ombrage peuvent être préréglés pour adapter la cabine aux besoins de confort individuels, donnant le contrôle aux passagers.
- Conditions agréables en cabine pour un confort maximal
- Personnalisation de l’environnement de la cabine
- Système intuitif et extrêmement simple à utiliser
Des processus de gestion hôtelière plus efficaces
Grâce à une solution de verrouillage des portes et à des capteurs, le système peut détecter la présence du personnel ou d’un passager et ajuster les paramètres de la cabine en fonction.
- Automatisation des cabines intégrée à la gestion hôtelière
- Simplification de l’entretien de la cabine et de la sous-traitance
- Une boîte contenant tous les modules nécessaires à l’automatisation de la cabine
Des économies d’énergie au maximum
Si une cabine est vacante, la température passe sur un mode économie d’énergie et tous les appareils électriques sont désactivés pour une consommation minimale d’énergie.
- Cabine entièrement automatisée en fonction des besoins
- Modes économie d’énergie prenant en compte la météo
- Mesure virtuelle de la consommation d’énergie pour plus de transparence
Une automatisation connectée aux interfaces ouvertes
Avec nos cabines automatisées, la communication entre toutes les disciplines impliquées est gérée grâce à un ensemble de protocoles, réduisant les coûts de l’énergie et les charges d’exploitation.
- Connexion avec le système CVC, l’éclairage et l’ombrage
- Intégrations web et informatique standardisées
- Contrôle de l’éclairage par protocole DALI
- Contrôles certifiés pour les séjours en mer
Une solution de gestion hôtelière complète
Nos systèmes fonctionnent comme une plateforme logicielle centralisée pour la visualisation, la surveillance et la création de rapports. La modularité permet de répondre aux exigences et aux besoins requis pour l’extension.
- Solutions pour tous les aspects de l’automatisation hôtelière
- Compatibilité avec tous les réseaux
- Évolutivité pour la personnalisation et l’extension
Une expérience à bord innovante grâce à la numérisation.
Les cabines peuvent être préréglées en fonction des préférences des passagers réguliers. Depuis leur smartphone, les hôtes peuvent contrôler les systèmes de gestion de la cabine.
- Numérisation complète des systèmes de gestion de la cabine
- Utilisation des données pour optimiser les processus de la compagnie de croisière
- Personnalisation des informations à la clientèle et des offres