/content/hbtbt/it/it/search-results.html
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg

Vi serve un motivo migliore per passare al controllo tramite IP?

Il controllo degli apparati unitari, basato su Internet, può ora essere al centro della strategia operativa dell'edificio, grazie a Honeywell Optimizer Unitary Controller.

Passate al controllo via IP con Optimizer Unitary Controller

Sfruttate la cybersecurity di grado IP, I/O universali e la rivoluzionaria tecnologia T1L a doppino ritorto per trasferire i dati HVAC senza costosi e intrusivi aggiornamenti dell’infrastruttura.

FLESSIBILITÀ INTEGRATA

La tecnologia T1L permette di passare al protocollo IP senza dover ricablare la rete. La funzionalità wireless consente il montaggio in spazi difficili da raggiungere con il cablaggio del segnale.

FACILE DA INSTALLARE

Montaggio in scatole portafusibili su guide DIN o a parete. Relè che possono gestire fino a 277 VAC e corrente di spunto elevata (100 A). Processo di pre-commissioning semplificato grazie all'applicazione mobile.

MANUTENZIONE SEMPLICE

Retrofit conveniente per i modelli Honeywell precedenti. I terminali a vite (con codifica a colori per identificare più facilmente funzione e posizione) possono essere scambiati senza disconnettere i cavi.

Contatti: