Comfort per gli studenti ed efficienza per i gestori
Gli studenti hanno bisogno di aria fresca, temperature gradevoli e un livello di umidità ottimale. Gli obiettivi delle scuole includono il miglioramento dell’efficienza energetica, l’aumento della trasparenza e un’esperienza di apprendimento ideale.
La tecnologia che aumenta l’efficienza può anche ridurre i costi
L’automazione intelligente degli ambienti è talmente efficiente che puoi risparmiare fino al 70%. E anche i costi del riscaldamento e dell’elettricità si riducono del 30%.
Con le condizioni degli ambienti ottimizzate, gli studenti e gli insegnanti riescono a dare il meglio.
Un controllo preciso di temperatura, ventilazione e umidità garantisce condizioni ottimali. L’integrazione dei sistemi consente di risparmiare quando un ambiente non è occupato.