/content/hbtbt/it/it/search-results.html
×
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg
HBT-BMS-UnitaryController-JoulePage-Hero-2880x1440.jpg

Vi serve un motivo migliore per passare al controllo via IP?

Il controllo degli apparati unitari, basato su Internet, può ora essere al centro della strategia operativa dell'edificio, anche in infrastrutture obsolete, grazie all’ultima generazione di controller IP della Honeywell Optimizer Suite.

Passate al controllo via IP con Optimizer Unitary Controller

Sfruttate la cybersecurity di grado IP, I/O universali e la rivoluzionaria tecnologia T1L a doppino ritorto per trasferire i dati HVAC senza costosi ed intrusivi aggiornamenti dell’infrastruttura.

FLESSIBILITÀ INTEGRATA

La tecnologia T1L permette di passare al protocollo IP senza dover ricablare la rete. La funzionalità wireless consente il montaggio in spazi difficili da raggiungere con i cavi di trasmissione del segnale. 

FACILE INSTALLAZIONE

Montaggio in scatole portafusibili su guide DIN o a parete. Relè che possono gestire fino a 277 VAC e corrente di spunto elevata (100 A).  Semplificazione del processo di pre-commissioning con l’applicazione mobile.

MANUTENZIONE SEMPLICE

Retrofit conveniente per i modelli Honeywell precedenti. I terminali a vite (con codifica a colori per identificare più facilmente funzione e posizione) possono essere scambiati senza disconnettere i cavi.

Contact Us