Descubra la galardonada solución Connected Power
Diseñado para optimizar la eficiencia energética de su edificio, Connected Power puede ayudarle a ahorrar energía controlando y gestionando el uso de la energía de los enchufes, a nivel de toma individual a través de su Supervisor del Sistema de Gestión de Edificios (BMS).
Características principales
Control de la energía
Mejor comprensión del consumo energético de su edificio
Control del nivel de salida
Añade horarios y alarmas, agrupa tomas y gestiona a distancia
Integración
Añade sin problemas Connected Power a cualquier BMS basado en Niagara
Activos Críticos
Equipos de gran valor, tranquilidad con supervisión y alarmas en tiempo real
Cumplimiento y Normativa
Cumplimiento de la normativa del Título 24, más IECC y ASHRAE 90.1
Seguridad de las salidas
Limitar el uso de alta potencia por salida y detectar una temperatura de salida elevada

"Tiene un valor incalculable poder vigilar más de cerca el uso de los dispositivos de nuestro campus, en particular el uso no autorizado de los calentadores de ventiladores"
Gareth Ellis
Director de Energía y Medio Ambiente de Cranfield

¿Qué es la solución Connected Power?
En tres pasos, Connected Power aporta visibilidad total para supervisar y controlar todos los equipos enchufables de un edificio.
INSTALACIÓN
Sustituya las tomas tradicionales por una gama de tomas electrónicas inteligentes conectadas en red. Las tomas Connected Power ofrecen una instalación sencilla para proyectos nuevos o de modernización.
PUESTA EN MARCHA
Un contratista integrador de sistemas creará el sistema virtualmente, conectando los concentradores y las tomas mediante nuestra aplicación portátil. Esta vincula las tomas electrónicas a un concentrador Honeywell Connected Power Hub y se conecta al sistema de gestión de edificios.
CONFIGURACIÓN
El integrador de sistemas configurará el sistema según los requisitos exactos del cliente. Controle, supervise y muestre información de todos los equipos enchufables de su edificio, todo en el Honeywell Supervisor.
Casos prácticos
Ya se trate de un campus universitario, una oficina comercial o una instalación de ocio, la solución Connected Power ha demostrado sistemáticamente una eficiencia significativa al permitir a los gestores energéticos y de edificios supervisar el uso de pequeñas cantidades de energía, a un nivel granular.
ESCUELA PRIMARIA
Trabajamos con la empresa de gestión de instalaciones para aplicar medidas destinadas a abordar y controlar de cerca el consumo de energía. Redujimos el consumo de energía de los enchufes de la escuela primaria de Penistone a una nueva media de referencia más baja, gestionando los dispositivos directamente a través del BMS.
EDIFICIOS COMERCIALES
Se programó el apagado de los dispositivos de alto consumo por la noche y durante el fin de semana. Como resultado, la implantación de la solución Connected Power redujo la carga de energía de los enchufes de las oficinas del Consejo de Fife a cero durante los fines de semana, cuando estaban completamente apagados.
PATRIMONIO UNIVERSITARIO
Se probó en una serie de edificios clave del campus y dio como resultado una serie de datos interesantes, como la detección del uso no autorizado de calefactores de ventilador, que fue clave para el gestor del centro. La solución Connected Power ayudó a la Universidad de Cranfield a reducir el consumo de energía de los enchufes en su zona de archivos en un 60,9 % de media.