De nieuwe Morley-IAS reeks is er!
De nieuwe Morley-IAS serie biedt een kosteneffectieve oplossing, eenvoudige installatie, ingebruikname en bediening. Het is een betrouwbaar brandmeldsysteem dat tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de achtergrond meedraait. Deze nieuwe serie is een compact en krachtig brandmeldsysteem dat geschikt is voor kleinere tot middelgrote toepassingen.
Morley-IAS Lite
Morley-IAS Lite Panelen zijn compact van formaat, zeer eenvoudig te installeren en te configureren. De LT-32/LT-159 bedieningspanelen bevatten het geavanceerde protocol van Honeywell dat de snelheid en efficiëntie van de alarmdetectie maximaliseert en de installateur maximale informatie verschaft. De grafische gebruikersinterface met vriendelijke pictogrammen maakt een snelle installatie mogelijk om een site tot leven te brengen en veilig te maken met inbedrijfstelling in minder dan 60 minuten.
- 4,3" kleurenaanraakscherm
- Vereenvoudigde grafische gebruikersinterface
- Lusvermogen 500 mA
- Oorzaak- en gevolgmatrix met zone-overschrijdende functionaliteiten
Morley-IAS Plus
Morley-IAS Plus is een kosteneffectief, modulair, stand-alone brandmeldcentrale met Advanced Protocol veldbustechnologie. Het 4,3" touchscreen met grafische gebruikersinterface is gebaseerd op gebruiksvriendelijke pictogrammen en maakt een eenvoudige en snelle inbedrijfstelling mogelijk zonder dat er speciaal gereedschap of producttraining nodig is.
- 4,3" kleurenaanraakscherm
- Vereenvoudigde grafische gebruikersinterface
- Uitbreidbaar tot twee lussen
- Elke lus ondersteunt 159 detectoren
- Oorzaak en gevolg matrix met Cross Zone functionaliteiten
Morley-IAS Max
Morley-IAS Max panelen zijn multi-processor branddetectiesystemen die geschikt zijn voor configuratie voor een breed scala aan installaties. Deze standaard, oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen, maakt het systeem zeer resistent tegen externe factoren zoals elektrische storingen en andere bronnen van valse alarmen.
- 7" kleurenaanraakscherm en multifunctionele repeaters
- Lusvermogen 750 mA
- Inheemse netwerkmogelijkheden tot 128 lussen
- Config. download en firmware bijgewerkt met USB-stick
- 1600 oorzaak- en gevolgvergelijkingen met Booleaanse logica
Contact opnemen
Neem contact op met ons team voor meer informatie over Morley-IAS en maak een afspraak voor een demo via onderstaand formulier.