Maximaliseer de uitbreiding van de infrastructuur en minimaliseer tegelijk de kosten.
Infrastructuren zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Maar de technologie van SBC kan worden geherprogrammeerd en snel en kosteneffectief worden uitgebreid. Zodat u snel en flexibel op veranderingen kunt inspelen.
Een tunnelinfrastructuur moet veilig en toekomstbestendig zijn.
Wij kunnen helpen de belangrijkste functies te coördineren: bewegwijzering, ventilatie, communicatie en verlichting. En u de flexibiliteit bieden om in te spelen op veranderingen.
Omdat het verkeer steeds drukker wordt, neemt ook de behoefte aan een veilige en flexibele infrastructuur toe.
Met onze open regelsystemen kunt u uw infrastructuur moderniseren en aanpassen aan huidige en toekomstige behoeften, ongeacht de bestaande protocollen.
Produceer en distribueer energie betrouwbaar en kosteneffectief.
Onze automatiseringservaring kan bijdragen aan een veilige en betrouwbare werking waarin beschikbaarheid wordt gemaximaliseerd en kostbare uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.
Controleer hoeveel energie er nodig is voor stadsverwarming en -koeling en waar die nodig is.
Onze Saia PCD-technologie is een complete automatiseringsoplossing waarmee een variabele energievraag kan worden geregeld vanuit één centraal punt.
Een systeem dat nu water kan leveren en in de toekomst kan groeien.
Of het nu gaat om het regelen van één klep of het automatiseren van de watervoorziening voor een hele gemeenschap, onze systemen doen dit allemaal betrouwbaar en kunnen met uw behoeften meegroeien.
Met bediening en toegang op afstand is afstand geen obstakel meer.
Zelfs als een systeem bestaat uit meerdere stations verspreid over een groot gebied, kunt u met onze producten de werking snel en betaalbaar controleren.
Houd onderwijsruimtes comfortabel wanneer ze in gebruik zijn en bespaar geld als ze leeg staan.
Omdat scholen doorgaans slechts 26% van de tijd* bezet zijn, kan slimme automatisering de temperatuur, luchtvochtigheid en frisse lucht optimaliseren op de momenten waarop dat nodig is.