Veelzijdige opties voor schonere lucht
Oppervlaktedesinfectie met behulp van ultraviolette bestraling minimaliseert de biofilmgroei op uw koelspiralen.UV-C licht is een bewezen technologie die minimale monitoring of onderhoud vereist.
UV-lamp kits voor AHU-spoelen
UVL-COIL Ultraviolet Lamp Kits voor AHU Coils-systeem is ontworpen voor installatie in commerciële luchtbehandelingsunits met het oog op oppervlaktedesinfectie met behulp van ultraviolette kiemdodende bestraling.
UV-lampkits voor ventilatorconvectoren
De kit is voorzien van een low-profile lamp met metalen schild en montagemagneet als een middel voor het lokaliseren van het UV-C-licht in deze eenheden voor optimale UV-blootstelling, vooral waar de ruimte beperkt is.
Filtratie en desinfectie
Desinfectie
Desinfectie van het kanaaloppervlak is effectief om koelspiralen, afvoerpannen en andere natte oppervlakken schoon te houden en geen deeltjes of ziekteverwekkers door het hele gebouw te verspreiden.
Minimaliseer werkonderbrekingen
We kunnen werken met de meeste hardware- en technologiemerken die u momenteel hebt of van plan bent te kopen, waardoor de kosten en werkonderbrekingen worden geminimaliseerd.
Veelzijdige opties
Met meerdere varianten om een reeks toepassingen en een verscheidenheid aan maten te ondersteunen, is de UV-C-behandeling ontworpen om ter plaatse te worden gebouwd voor een verscheidenheid aan maatcombinaties en nauwkeurige montage.
Verbeter de efficiëntie
Biofilms zoals schimmel en meeldauw kunnen de luchtstroom schaden door de efficiëntie van de warmteoverdracht te verminderen. Door de spoelen schoner te houden, kan de efficiëntie van de apparatuur worden verbeterd.
Verminder spoelreiniging
UV-C-technologie houdt spoelen bijna volledig vrij van schimmel- of meeldauwgroei, waardoor de noodzaak om spoelen te reinigen wordt verminderd en de onderhoudskosten worden verlaagd.
Bespaar energie
Schimmel- en meeldauwgroei kunnen de luchtstroom beperken en de efficiëntie van de warmteoverdracht op de spoel verminderen, wat resulteert in een verhoogd energieverbruik en een verminderde luchtstroom. Door componenten schoner te houden, UV-C-technologie.
Verken voorgestelde aanbiedingen en bronnen
Elektronische luchtreinigers + UV
Bibliotheek luchtkwaliteit
Het is nog nooit zo belangrijk geweest om goed geïnformeerd te zijn en bereid om actie te ondernemen.Bekijk onze bibliotheek met bronnen om u te helpen beter geïnformeerd en beter voorbereid te worden.
Onderwijs
Voldoe aan veranderende regelgeving, verzeker u van financiering en bied effectieve langetermijnoplossingen voor luchtkwaliteit, zodat uw school vol vertrouwen studenten terug kan brengen.
Contact op
UV-C Coil Disinfection kan zorgen voor een betere luchtkwaliteit voor u en uw bewoners.Vraag meer informatie aan voor het UV-C-aanbod van Honeywell.