/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    allfire_wireless_hero_2880x1440.jpg
    allfire_wireless_hero_2880x1440.jpg

    À propos de Site Survey

    Site Survey permet de qualifier au préalable des bâtiments pour des applications sans fil.

    Flexibles

    Les appareils sans fil constituent une solution de rechange économique aux appareils câblés traditionnels. Nos systèmes s’installent plus rapidement et ont un impact physique minimal sur la structure de votre installation.

    Intégrés

    Les appareils SWIFT sont étroitement intégrés aux panneaux ONYX via la passerelle sans fil SWIFT. Les détecteurs sont surveillés par le panneau d’incendie avec des dispositifs programmés, annoncés et contrôlés individuellement.

    Fiables

    Nous utilisons un protocole de système exclusif qui permet d’utiliser des voies de communication fiables qui garantissent que les données d’événement atteignent le panneau de commande d’alarme incendie.

    Site Survey permet de qualifier au préalable des bâtiments pour des applications sans fil. Il s’agit d’une procédure conçue pour vous aider à évaluer si SWIFT est la meilleure option pour un site de travail donné.

    Tout appareil sans fil SWIFT qui n’est pas programmé pour faire partie d’un réseau maillé SWIFT peut être utilisé pour effectuer des tests d’évaluation de sites :

    Test de puissance du signal point à point
    Les appareils sont configurés en séquence pour établir la puissance du signal point à point d’une localisation à l’autre dans un édifice. Chaque appareil fournit une indication de la qualité du signal qui retourne à l’emplacement de l’appareil précédent afin que le concepteur du système puisse être assuré qu’un réseau maillé donnera un bon rendement dans le lieu testé.

    Test de bruit de fond
    Les appareils peuvent aussi être utilisés pour effectuer une analyse de l’activité RF dans la gamme de fréquences de la bande ISM utilisée par SWIFT. Lorsque le mode « Évaluation de site » est activé pour ce test, les appareils effectueront une surveillance de tous les canaux utilisés par SWIFT pour y détecter de l’activité.

    Les utilitaires SWIFT TOOLS peuvent servir à extraire de l’information détaillée des appareils utilisés pour l’évaluation des sites. L’évaluation préalable d’un site peut fournir de l’information précieuse sur la viabilité d’un site sans fil suggéré. Remarque : La clé électronique W-USB USB est requise pour l’utilisation avec SWIFT TOOLS et peut être commandée séparément auprès de NOTIFIER.

    Explorez le potentiel de votre système

    Découvrez ce que votre installation peut réaliser lorsque vous avez des solutions sans fil NOTIFIER SWIFT qui travaillent pour vous.