Flexibles
Les appareils sans fil constituent une solution de rechange économique aux appareils câblés traditionnels. Nos systèmes s’installent plus rapidement et ont un impact physique minimal sur la structure de votre installation.
Intégrés
Les appareils SWIFT sont étroitement intégrés aux panneaux ONYX via la passerelle sans fil SWIFT. Les détecteurs sont surveillés par le panneau d’incendie avec des dispositifs programmés, annoncés et contrôlés individuellement.
Fiables
Nous utilisons un protocole de système exclusif qui permet d’utiliser des voies de communication fiables qui garantissent que les données d’événement atteignent le panneau de commande d’alarme incendie.
FLEXIBILITÉ
Lorsque le coût d’installation du câblage et des conduits devient excessif, des appareils sans fil offrent une alternative économique aux appareils câblés classiques. Mais les avantages d’un système sans fil vont au-delà des économies – un temps d’installation plus court, une apparence améliorée et la possibilité d’installation avec le minimum d’impact physique sur la structure peuvent tous être des facteurs critiques.
INTÉGRATION
Les appareils SWIFT sont étroitement intégrés aux panneaux ONYX. Une passerelle sans fil SWIFT est branchée à la boucle SLC FlashScan d’un système ONYX actuel et prend en charge un réseau allant jusqu’à 49 appareils sans fil. D’autres passerelles sans fil peuvent être ajoutées afin d’augmenter le nombre d’appareils sans fil jusqu’à un maximum de 4 passerelles dans le même espace radio. Les appareils SWIFT sont programmés, annoncés et contrôlés individuellement dans le système ONYX. Des détecteurs prennent en charge toutes les fonctions de détection intelligence ONYX, incluant les paramètres réglables d’alarme et de pré-alerte, l’avertissement d’alerte d’entretien, les options de détection coopérative et la compensation de la dérive. Les appareils câblés et sans fil sont entièrement annoncés et contrôlés à l’affichage principal du système.
FIABILITÉ
Les appareils sans fils sont de plus en plus utilisés couramment, mais des questions persistent sur la fiabilité des systèmes d’alarme-incendie sans fil pour les distributeurs de systèmes autorisés, les ingénieurs, les autorités et les clients.
SWIFT sans fil est conçu pour offrir la fiabilité maximale. Le protocole exclusif du système SWIFT utilise des chemins de communication redondants et supervisés afin d’assurer que les données sur un incident se rendent au panneau de commande d’alarme-incendie. La puissance du signal de chaque lien de communication est évaluée et la configuration initiale du système incorpore automatiquement une marge de sécurité afin que les écarts prévisibles dans l’environnement ne perturbent pas la communication.
L’installation correcte est un autre facteur critique afin d’assurer un système sans fil robuste et fiable. Le système SWIFT comprend des outils pour la préqualification d’un site et pour établir si la puissance du signal de chaque élément est bien au-dessus du minimum. SWIFT TOOLS, une suite d’outils sans fil roulant sur un PC Windows®, prend en charge l’analyse de la santé du réseau sans fil et fournit aux techniciens de l’information détaillée permettant de maximiser le rendement du système.