Badges et modules
Module 5 sorties
Module 5 sorties
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module à 5 sorties est un utilisateur BUS-2 contenant 5 sorties semi-conducteurs de 12 V c.c. / 50 mA, dont les fonctions peuvent être définies via la centrale d’alarme connectée. Le module à 5 sorties contient également un contact de couvercle intégré et un buzzer qui peut être activé statiquement ou dans un intervalle, selon les besoins.
Caractéristiques et avantages :- 5 sorties à semi-conducteur
- Contact de couvercle intégré
- Buzzer
- G199088 (IDT), Classe C