/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Transformateur, gamme PW7000

    Honeywell fournit des transformateurs de la gamme PW7000 pour un système professionnel de contrôle d’accès et de gestion, ainsi que des alarmes anti-vol.

    Aperçu

    Honeywell fournit des transformateurs de la gamme PW7000 pour un système professionnel de contrôle d’accès et de gestion, ainsi que des alarmes anti-effraction.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 12 intervalles par fuseau horaire, où chaque intervalle est défini par une heure de début, une heure de fin et une spécification de jour La spécification de jour indique un jour de la semaine ou une période de congé
    • 255 périodes de congé sont définies par une date de début et une durée
    • Calcul automatique de l’année bissextile et de l’heure d’été
    • Prise en charge des numéros de badge longs FIPS (Norme fédérale de traitement des informations du gouvernement américain)
    • Dates d’activation et de désactivation par badge
    • Jusqu’à 32 niveaux d’accès par badge ou pour chaque fuseau horaire pour les lecteurs
    • Modes de fonctionnement : verrouillé, déverrouillé, code site, carte uniquement, carte et PIN, carte ou PIN et PIN uniquement
    • Jusqu’à huit formats de carte par lecteur
    • Intégralité du flux de bits du badge spécifié avec code site non valide ou format de badge non valide
    • Prise en charge de l’Anti-Passback, dernier accès zone, dernier accès lecteur et date/heure du dernier accès
    • Configurable en mode standard, verrouillage sur retard d’entrée, non-verrouillage sur retard d’entrée et délai de sortie
    • Configurable en mode standard (alimenter pour activer) ou  « failsafe » (éteindre pour activer)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security