/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Interrupteur d’alimentation

    Unité de commutation principale

    Aperçu

    Le panneau d’alimentation MSU est utilisé pour sécuriser l’alimentation de tous les composants VARIODYN ONE installés dans une armoire. De plus, il offre un connecteur pour connecter un PC de service à des fins de maintenance locale/réseau. Chacune des trois phases au maximum sera chargée. L’interrupteur de surcharge libère automatiquement le courant, mais peut également être utilisé pour la commutation manuelle de l’alimentation. L’état de fonctionnement est indiqué par des voyants verts. La position du commutateur peut être évaluée via des contacts auxiliaires. Un connecteur secteur 230 V monté à l’avant et une prise RJ45 sont fournis pour connecter un PC de service.