/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation Pro-Watch 7000

    L’alimentation PW-7000 permet une gestion intelligente des batteries pour éviter une décharge profonde et permet des tests à distance. Il existe aussi un mode de charge rapide. Une alarme incendie est intégrée avec une immunité aux surtensions.

    Aperçu

    L’alimentation convertira la tension d’entrée CA en sortie CC de 12,5 V avec un courant continu maximum de 4,0 A. Le bloc d’alimentation doit se connecter à une tension d’entrée de 102 V ca à 132 V ca à 50/60 Hz pour les versions 120 V ca et 195 V ca à 264 V ca à 50/60 Hz pour la version 230 V ca. Il fournit une défaillance CA et une surveillance de batterie faible lorsqu’il est connecté à PW7000 et PRO4200 E/S PFL (panne d’alimentation) et aux entrées auxiliaires.