/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Émetteurs et récepteurs

    Serrure sans fil Assa Abloy Aperio

    Discontinué

    La serrure sans fil Assa Abloy Aperio est un concentrateur Aperio Pro-Watch 1:8. Elle est compatible avec 8 verrous maximum. Elle est conçue pour répondre aux défis des environnements exigeants d’aujourd’hui.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La serrure sans fil Assa Abloy Aperio est un concentrateur Aperio Pro-Watch 1:8. Elle est compatible avec 8 verrous maximum. Elle est conçue pour répondre aux défis des environnements exigeants d’aujourd’hui. La suite de gestion de la sécurité Honeywell™ Pro-Watch apporte la flexibilité, l’évolutivité et le contrôle nécessaires à une gestion complète de la sécurité. Pro-Watch propose aux entreprises les outils appropriés pour protéger les personnes, sécuriser les actifs et assurer une conformité règlementaire en combinant le contrôle d’accès, la vidéo numérique, la détection des intrusions et d’autres fonctions sous la forme d’un système performant. Les verrous Aperio sont associés et communiquent sans fil avec le concentrateur Aperio qui prend en charge jusqu’à 8 dispositifs de verrouillage par concentrateur. La communication sans fil entre les verrous et le concentrateur utilise un chiffrement AES à 128 bits pour garantir la sécurité. Le concentrateur Aperio est câblé via RS-485 directement au contrôleur intégré PW6K1IC, ce qui permet de contrôler jusqu’à 64 verrous Aperio par contrôleur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Prise en charge de 8 serrures
    • Portes connectées sans fil
    • Surveillance et contrôle en temps réel des événements
    • Vaste éventail de poignées et finitions personnalisées disponibles
    • Verrous de portes de passage avec option de garniture de porte de sortie, option cylindrique ou option de mortaise de qualité commerciale
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security