/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Module de contrôle de porte pour MB DCM Plus et ACS PRO

    Module de contrôle de porte pour MB DCM Plus et ACS PRO

    Aperçu

    Le DCM Plus est un module de contrôle de porte qui peut être déployé à la fois dans les systèmes anti-intrusion MB Honeywell et dans les systèmes de contrôle d’accès Honeywell ACS.

    DCM Plus permet aux installateurs de gérer en toute sécurité une ou deux portes à distance à partir du contrôleur MB ou ACS, en conjonction avec le logiciel de contrôle d’accès dédié IQ-MultiAccess. La conception ergonomique avec bornes à vis enfichables et les réglages de commutateur et de cavalier facilitent l’installation, la configuration et l’entretien. L’approche unique en matière d’inventaire du matériel permet à l’installateur d’utiliser un appareil pour plusieurs applications, ce qui offre un meilleur retour sur investissement.

    Le mode de licence permet l’extension fonctionnelle future du module de base sans remplacer le matériel via le contrôleur MB en cas de changements au niveau des besoins du site. La gamme de produits modulaires, les futures enceintes avec blocs d’alimentation, garantissent un système rentable qui pourra être adaptée aux conditions des locaux.

    Caractéristiques et avantages :
    • IQ-MultiAccess et WINMAG assurent la surveillance, le contrôle et la visualisation de toutes les portes des systèmes, y compris les portes contrôlées par DCM Plus
    • Une solution monoporte conforme VdS pour les systèmes MB est disponible contre les intrusions
    • Connectivité de borne à vis enfichable pour les portes et les lecteurs, réduisant la durée d’installation
    • Prêt par défaut pour des installations MB sécurisées, convertible pour un maximum de 2 portes dans les installations ACS
    • Conçu pour évoluer avec votre activité
    • La stratégie matérielle unique permet de stocker un seul type d’appareil avec un faible inventaire, tout en répondant aux demandes des clients finaux via des fonctionnalités activées par licence et des paramètres matériels intuitifs
    • Compatible avec les installations MB et ACS existantes pour faciliter les remplacements et les extensions
    • Sécurité Card-to-Host qui permet des installations multisites sécurisées en utilisant les identifiants MIFARE DESFire dans les systèmes anti-intrusion
    • Les licences permettent d’augmenter le nombre de portes, de fonctionnalités et d’extensions sans avoir à remplacer le matériel
    • Le contrôle macro étendu permet jusqu’à 100 procédures et déclenchements flexibles
    • Prise en charge des identifiants advant proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime et LEGIC advant
    Certifications :
    • Systèmes MB conformes VdS :
    • VdS 2252 : G123030 Classe C
    • dans les systèmes ACS PRO :
    • CEM/CE