Equipement de Contrôle et Signalisation
Périphériques d'intrusion MAXPRO - Module de commande de porte
Le module de contrôle de porte anti-intrusion (DCM) MAXPRO® est un module de contrôle d'accès à porte unique et se connecte à un panneau de contrôle MPI. Il permet l'accès et la sortie du local protégé.
MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.
MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.
Le module de contrôle de porte anti-intrusion (DCM) MAXPRO® est un module de contrôle d'accès à porte unique et se connecte à un panneau de contrôle MPI. Il permet l'accès et la sortie du local protégé.
Caractéristiques et avantages:- Commande à porte unique pour connexion au panneau de commande
- Deux lecteurs sélectionnables pour l'entrée ou la sortie
- Relais programmable 12 VDC pour serrure de porte
- Contrôle du lecteur, du buzzer et de 3 LED
- Montage séparé sur un boîtier ou une armoire à distance
- Protection anti-effraction du couvercle et du mur, contournable
- Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II.
Autres
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.