/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Panneau de commande Galaxy Flex de taille moyenne

    Discontinué

    Les panneaux de commande taille moyenne Honeywell Galaxy Flex 20 sont une solution de sécurité intégrée pour contrôler accès et détecter les intrusions, destinée aux petits systèmes couvrant jusqu’à 20 zones et nécessitant une conformité de niveau 2.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Entrée de contact de porte NF - Sortie d'échange de relais 1A pour la signalisation de contact de porte - Clé mécanique (profil bas) pour l'exclusion et/ou la réinitialisation - Signalisation LED de : état du système, mémoire d'alarme, sortie d'anomalie négative pour l'alarme - luminosité très élevée et éclairage LED à faible absorption - messages personnalisables. Préparé pour un montage encastré. Dimensions : H130 W325 D65 mm - Poids : 690 g