/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Contrôleur de bord de porte simple MPA1

    Discontinué

    Le contrôleur de porte simple Smart Edge MPA1 d'Honeywell fournit des solutions de contrôle d'accès sécurisées basées sur le cloud et sur le Web.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le contrôleur MPA1 permet aux utilisateurs de déployer facilement et en toute sécurité leur système de contrôle d'accès partout où il y a une connexion Ethernet/Internet, sans frais de PC ou de logiciel dédié.

    Ce contrôleur alimenté par POE à une porte est facile à installer, à utiliser et à entretenir, grâce à sa conception d'installation en périphérie unique et à son application Device Utility dédiée pour une mise en service rapide et facile. Il peut être monté soit dans une boîte de jonction US simple ou dans un boîtier compact spécialement conçu avec des diagnostics LED d'état. Il connecte jusqu'à deux lecteurs OSDP sécurisés, offrant une sécurité renforcée.

    MPA1 vous offre tous les avantages du contrôle d'accès traditionnel, comme la sécurisation des portes, la gestion de l'accès des employés et la gestion des sites à distance. Il vous permet également d'extraire facilement des rapports pour répondre aux exigences de conformité. Avec une interface basée sur un navigateur, votre courbe d'apprentissage et vos temps de formation sont considérablement réduits. Aucun logiciel dédié n'est requis - connectez-vous simplement et vous êtes prêt à partir, en toute sécurité - depuis le bureau ou n'importe où. Vous pouvez gérer MPA1 à l'aide de l'infrastructure cloud sécurisée de MAXPRO® Cloud ou du navigateur intégré. MPA1 a été développé avec une petite conception facile à installer qui s'adapte facilement à l'infrastructure et aux méthodes informatiques existantes, réduisant ainsi les coûts d'installation et de support. Ainsi, à mesure que votre système grandit, MPA1 grandit avec vous.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôleur de bord de porte unique
    • Sécurisé de la carte au cloud, OSDP
    • Application mobile pour l'installation et la mise en service IOS et Android
    • Réduction des coûts de câblage grâce à l'installation PoE en périphérie
    • Options d'installation flexibles