/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges

    Carte PVC DESFire

    Discontinué

    Les cartes PVC DESFire sont fiables, avec une lecture homogène et s’installent facilement. Elles ont plusieurs tailles, intègrent la technologie de cartes à puces, pour que l’utilisateur prenne en charge les profils biométriques sur plusieurs cartes.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les cartes PVC DESFire prennent en charge les normes technologiques mondiales des cartes à puces 13,56 MHz, notamment OmniClass, OmniClass 2.0, iCLASS®, iCLASS SR/SE®, iCLASS® Seos, MIFARE Classic* et MIFARE DESFire EV1*. En option, la technologie Prox 125 kHz est prise en charge, y compris HID® Prox, EM4102 et AWID. La technologie des cartes à puces convient parfaitement au contrôle d’accès, à l’accès (PC) logique, au stockage de gabarits biométriques, aux parkings, aux ID sécurisés avec photos numériques inviolables intégrées, au porte-monnaie électronique et à de nombreuses autres applications nécessitant des cartes de lecture/écriture fiables.

    Caractéristiques et avantages:
    • MIFARE Classic personnalisé et MIFARE DESFire EV1 disponibles en option
    • Haute sécurité
    • Disponibles en formats de montage sur bâtis de porte, sur plaque d’interrupteur et mural
    • Avertisseur sonore incorporé conforme à la norme ADA
    • Contrôle du voyant DEL hôte (programmable)
    • Vis de montage cachées (contre le vandalisme)
    • Doté d'un revêtement pour une meilleure résistance aux intempéries
    • Sortie Wiegand
    • Lit les cartes de proximité HID, EM4102 et AWID, ainsi que les badges d’identification OmniClass (modèles multi-technologies uniquement)
    • Solution idéale pour la transition vers une autre technologie de carte