/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Badges

    Keytag Galaxy

    Discontinué

    Les porte-clés Galaxy de Honeywell sont conçus pour offrir une solution alternative attrayante pour les installations où le style et l’esthétique sont particulièrement importants.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les porte-clés et les boutons de panique Galaxy de Honeywell sont conçus pour offrir une solution alternative attrayante pour les installations où le style et l’esthétique sont particulièrement importants. Ils permettent un contrôle de porte complet dans une seule unité. Ils peuvent aussi être utilisés en tant qu’appareil autonome ou intégré au système de contrôle Galaxy®. Ils sont connectés au bus RS485.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu’à 520 zones
    • Jusqu’à 64 portes contrôlées
    • Protection de 32 groupes maximum
    • Jusqu’à 1 000 utilisateurs
    • Jusqu’à 67 programmations hebdomadaires disponibles
    • Jusqu’à 32 horaires de vacances annuels
    • Contrôle d’accès des portes à l’aide de modèles d’accès et des statuts de groupe définis
    • Possibilité de mise hors service automatique des zones situées derrière une porte via un lecteur de badges
    Certificats::
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010