/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Badges

    Carte intelligente Mifare Classic

    Les cartes d’accréditation intelligentes Mifare Classic rentables sont idéales pour la majorité des applications de contrôle d’accès et un numéro de carte programmée est imprimé sur la surface.

    Aperçu

    Les cartes d’accréditation intelligentes OmniClass économiques sont idéales pour la majorité des applications de contrôle d’accès et un numéro de carte programmée est imprimé sur la surface. Comme les cartes à puces peuvent également stocker des données pour d’autres applications telles que les achats sans numéraire et le stockage des données biométriques, les cartes d’accréditation OmniClass 16kb conviennent aux campus universitaires et autres endroits où une seule carte est distribuée. Les cartes d’accréditation Mifare Classic et Mifare DESFire EV1 préprogrammées et disponibles en vente libre sont également compatibles avec la gamme de lecteurs OmniClass 2.0. La version Mifare Classic et DESFire EV1 à programmation spéciale est disponible en option, aussi bien pour les cartes d’accréditation que pour les lecteurs.

    Caractéristiques et avantages:
    • Numéro de carte imprimé à l’encre sur la carte de légitimation en vue d’une identification et inscription faciles
    • Convient à l’impression
    • Numéro programmé selon les exigences sur le code site et la plage de numéros de badge