/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges

    Porte-clés OmniClass

    Les porte-clés OmniClass sont compatibles avec les lecteurs de badges intelligents sécurisés OmniClass, sans contact, de 13,56 MHz qui se caractérisent par une fiabilité inégalée, une distance de lecture cohérente et une facilité d’installation.

    Aperçu

    Les porte-clés OmniClass sont compatibles avec les lecteurs de cartes à puces sécurisés OmniClass, sans contact, de 13,56 MHz qui se caractérisent par une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une facilité d’installation. Ils ont plusieurs tailles. Chaque lecteur OmniClass intègre la technologie de cartes à puces, pour que l’utilisateur prenne en charge les profils biométriques et plusieurs applications sur chaque carte à la fois.

    Les numéros pour les cartes d’accréditation OmniClass/iClass® sont stockés et transmis de façon sécurisée à l’aide d’un chiffrement de clés d’authentification 64 bits adapté à la plupart des applications de contrôle d’accès. Un niveau de sécurité supérieur peut être obtenu en utilisant les identifiants chiffrés AES iCLASS SE®/iCLASS Seos et MIFARE® DESFire® EV1. Des versions de clavier supplémentaires sont disponibles pour une double authentification.

    Les numéros de cartes sont imprimés sur les cartes OmniClass. Les numéros de série des cartes MIFARE sont également pris en charge. L’interopérabilité entre les fournisseurs et les applications est possible via la mémoire accessible des cartes à puces.