Badges
Carte de proximité PVC OKP0N 2K2 OmniClass
Les cartes proximité PVC OmniClass OKP0N 2K2 sont conçues pour les lecteurs OmniClass. Elles s’appuient sur la technologie 13,56 MHz, intègrent la RFID et offrent une portée de détection sans contact d’excellente qualité (jusqu’à 4,5 po ou 11,5 cm).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les cartes de proximité PVC OmniClass OKP0N 2K2 sont conçues pour les lecteurs OmniClass. Elles sont basées sur la technologie 13,56 MHz, RFID, et offrent une excellente portée de détection sans contact allant jusqu’à 4,5 po ou 11,5 cm. Les cartes peuvent être imprimées des deux côtés à l’aide d’un dispositif d’impression de cartes par sublimation ou transfert thermique. Il est possible de les perforer à l’aide d’une poinçonneuse à fente sur la largeur pour une orientation verticale (portrait).
Les cartes d’accréditation OmniClass sont fournies dans des configurations courantes. Il est possible de passer des commandes spéciales si les utilisateurs doivent choisir le code du site et les numéros de carte. Des commandes de cartes personnalisées sont également possibles. Honeywell peut vous aider à créer des cartes d’accréditation personnalisées répondant à vos besoins en matière d’esthétique et d’anti-contrefaçon. Les options d’anti-contrefaçon incluent des encres fluorescentes ultraviolettes, des hologrammes et des logos d’entreprise.