/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges

    Carte PVC OKP2N OmniClass

    Discontinué

    Les cartes en PVC stratifié OmniClass OKP2N sont conçues pour les lecteurs OmniClass. Elles s’appuient sur la technologie 13,56 MHz, intègrent la RFID et offrent une portée de détection sans contact d’excellente qualité (jusqu’à 4,5 po ou 11,5 cm).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les cartes en PVC stratifié OmniClass OKP2N sont conçues pour les lecteurs OmniClass. Elles s’appuient sur la technologie 13,56 MHz, intègrent la RFID et offrent une portée de détection sans contact d’excellente qualité (jusqu’à 4,5 po ou 11,5 cm). Les cartes sont imprimables sur les deux faces à l’aide d’un dispositif d’impression de cartes par sublimation ou transfert thermique. Il est possible de les perforer à l’aide d’une poinçonneuse à fente sur la largeur pour une orientation verticale (portrait).

    Les cartes OmniClass sont fournies dans des configurations courantes. Il est possible de passer des commandes spéciales si les utilisateurs doivent choisir le code du site et les numéros de carte. Des commandes de cartes personnalisées sont également possibles. Honeywell peut vous aider à créer des cartes d’accréditation personnalisées répondant à vos besoins en matière d’esthétique et d’anti-contrefaçon. Les options d’anti-contrefaçon incluent des encres fluorescentes ultraviolettes, des hologrammes et des logos d’entreprise.