Badges
Carte QuadraKey
La carte QuadraKey multi-technologies conforme ISO permet aux établissements d’intégrer plusieurs applications dans une seule carte conforme ISO.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La technologie de contrôle d’accès de proximité est synonyme de confort, de fiabilité, de sécurité améliorée, de faible maintenance et de proximité avec l’acceptation de l’utilisateur final. Elle est devenue la technologie de contrôle d’accès la plus convoitée. Les dernières innovations Honeywell™ en matière de technologie de contrôle d’accès comprennent ce qui suit : des cartes multi-technologies conformes à la norme ISO, des badges de proximité économiques et des cartes de proximité à longue portée. Chaque carte offre l’accès mains libres et sert de clé à un système de contrôle d’accès sûr et fiable.
QuadraKey prend en charge la proximité, la bande magnétique, l’identification par photo avec imagerie couleur des deux côtés, le code-barres et l’insertion de puces intelligentes dans un emballage ayant les mêmes dimensions qu’une carte de crédit.
Conçues pour les lecteurs numériques de proximité primés de la gamme DigiReader, les cartes numériques Honeywell™ offrent certaines des plus longues plages de lecture disponibles pour les cartes de proximité passives. C’est le lecteur qui alimente les cartes, qui n’ont donc besoin ni de piles ni de maintenance. Leur robustesse, leur fabrication haut de gamme, la technologie avancée mise en œuvre et les numéros uniques pour chaque carte rendent celles-ci virtuellement impossible à contrefaire.
Caractéristiques et avantages:- Technologie de proximité numérique avancée de la société qui a inventé le contrôle d’accès de proximité
- L’accès mains libres offre une commodité ultime aux porteurs de carte
- Les cartes peuvent être lues à travers le portefeuille ou le porte-monnaie
- La prise en charge de plusieurs technologies améliore la sécurité et la flexibilité
- Taille compacte et facile à transporter
- Choisissez la carte qui répond le mieux à vos besoins d’applications spécifiques - Carte QuadraKey multi-technologie conforme à la norme ISO
- La technologie de proximité passive ne nécessite aucune batterie et permet de garantir que chaque carte fournira des années de service sans maintenance
- Respecte ou dépasse les réglementations les plus exigeantes en matière de signaux RF
- Pratiquement impossible à contrefaire ou à dupliquer
- Personnalisation facile des cartes individuelles par l’utilisateur ou le revendeur Honeywell autorisé
- Rend l’accès plus pratique sans compromettre la sécurité