/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Badges d'accréditation mobiles

    Porte-clés MIFARE® 8K DESFire® EV2

    Discontinué

    Les porte-clés MIFARE® DESFire® EV2 8K sont compatibles avec les lecteurs LuminAXS et Omni®Arch.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les porte-clés MIFARE® DESFire® EV2 8K sont des cartes d’accréditation Honeywell et compatibles avec les lecteurs LuminAXS et Omni®Arch. Les cartes d’accréditation intelligentes offrent une gamme simple mais très sécurisée de porte-clés à haute fréquence de 13,56 MHz qui sont faciles à déployer et à revendre par paquets de 10. Les cartes d’accréditation mobiles basées sur Bluetooth® donnent une nouvelle dimension au confort et à la simplicité avec l’émission et la révocation en temps réel via l’application Honeywell Sine Occupant et les intégrations natives dans WINMAG, WIN-PAK® et Pro-Watch®. En outre, des portails Web permettent de naviguer lors du déploiement des cartes d’accréditation mobiles.

    Les cartes d’accréditation LuminAXS/Omni®Arch reposent sur les dernières normes ISO 14443 DESFire EV2. En d’autres termes, elles sont parfaites pour un recours multi-applications. Elles sont certifiées EAL5+. Elles utilisent les dernières normes de cryptographie, y compris la diversification des clés. Elles offrent une interopérabilité maximale avec les applications et appareils tiers. Toutes les informations d’accréditation sont programmées et prêtes à l’emploi avec des gammes de cartes gérées par Honeywell qui ne sont pas dupliquées, ce qui signifie qu’il n’y a ni code site ni gamme de cartes à gérer. Il vous suffit de les commander et de les utiliser (à l’exception des versions multi-technologies).

    Caractéristiques et avantages :

    • Chiffrement AES 128 bits avec diversification des clés

    • Mémoire 8K pour utilisations multi-applications

    • Les gammes de cartes gérées par Honeywell évitent les doublons d’informations d’identification et simplifient le processus de commande

    • Les options de cartes multi-technologies permettent de migrer d’un ancien système prox vers le mobile et les technologies intelligentes

    Certifications :

    • certifiées EAL5+

    • Normes ISO14443 DESFire EV2