Périphériques de verrouillage
Cylindre standard à profil rond Euro/Suisse
Cylindre standard à profil rond Euro/Suisse
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Cylindre standard de serrure électronique de profil rond Euro/Suisse pour le contrôle d’accès des portes. Système autonome, pas de câblage, montage au lieu d’un cylindre de verrouillage normal selon EURO-PZ ou profil suisse.
Caractéristiques et avantages :- Nbre de transpondeurs en fonction du logiciel de commande
- enregistre jusqu’à 1000 événements
- Initialisation via le dispositif de programmation
- Membre du réseau virtuel
- Les autorisations sont sur le transpondeur
- Pas de mise à jour des autorisations au niveau du cylindre nécessaire
- Transfert de données via le transpondeur
- Distribution des transpondeurs bloqués via liste noire
- Utilisation dans les portes de protection incendie jusqu’à 30 °C (86 °F) en attente
- Cycle de vie de la batterie : environ 40000 opérations ou 4 ans