/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Lecteurs biométriques

    Lecteur d’empreintes digitales BioEntry P2

    Bio Entry P2 est un dispositif compact de contrôle d’accès avec notamment : lecteur d’empreintes digitales et correspondance ultra-rapide, capteur optique OP6 haute précision, technologie biométrique et plateforme de sécurité nouvelle génération

    Aperçu

    Les lecteurs Bio Entry P2 proposent des performances remarquables et une sécurité de pointe grâce au dernier algorithme d’empreintes digitales développé par Suprema™, associé à une unité centrale de traitement puissante de 1,0 GHz. Présentant une conception élégante de type meneau, Bio Entry P2 offre également une flexibilité supplémentaire dans la conception du système grâce à la lecture multi-cartes avec la technologie de cartes RFID à double fréquence.

    Il propose des performances remarquables et une sécurité de pointe grâce au dernier algorithme d’empreintes digitales développé par Suprema™, associé à une unité centrale de traitement puissante de 1,0 GHz. Présentant une conception élégante de type meneau, Bio Entry P2 offre également une flexibilité supplémentaire dans la conception du système grâce à la lecture multi-cartes avec la technologie de cartes RFID à double fréquence. Communique avec les smartphones avec la carte mobile Bio Star 2, à titre d’accréditation. Votre smartphone est une clé pour y accéder.

    Caractéristiques et avantages:
    • Meilleures performances de sa catégorie, algorithme Suprema le plus récent
    • Capacité de niveau entreprise
    • Lecture de cartes RFID multiples
    • Interfaces polyvalentes
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • DEEE