/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Borne de lecture d’empreintes digitales BioLite N2

    Les bornes de lecture d’empreintes digitales pour extérieur BioLite N2 proposent des fonctionnalités complètes de contrôle d’accès et de gestion des présences basées sur la dernière technologie biométrique de Suprema

    Aperçu

    Le terminal d’empreintes digitales BioLite N2 offre des performances et une sécurité de pointe grâce au dernier algorithme d’empreintes digitales de Suprema associé au meilleur capteur d’empreintes digitales au monde. Emballé dans un boîtier IP67 robuste, le BioLite N2 a amélioré la flexibilité conceptuelle du système avec une technologie de lecture RFID multi-classes. Le BioLite N2 offre une protection supérieure d’étanchéité grâce à sa structure robuste classée IP67. L’appareil protège parfaitement contre l’humidité invasive, la poussière et même les liquides. Cette protection est obtenue grâce à l’étanchéité méticuleuse et à l’ingénierie de protection supplémentaire de Suprema. Quel que soit l’environnement, le BioLite N2 est idéal pour les applications extérieures.

    Caractéristiques et avantages:
    • Meilleures performances de sa catégorie avec l’algorithme d’empreintes digitales Suprema le plus récent
    • Lecture de cartes RFID multiples
    • Précision et sécurité avancées
    • Protection contre la poussière et l’eau certifiée IP67
    • Fonctionnalités complètes de feuille de présence
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • DEEE