/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Borne de reconnaissance faciale FaceLite

    Les bornes de reconnaissance faciale FaceLite sont parmi les plus compactes du marché et sont dotées des meilleures fonctionnalités existantes

    Aperçu

    Les terminaux de reconnaissance faciale FaceLite sont les dernières innovations en matière de biométrie faciale. FaceLite offre une vitesse de correspondance, une précision et un niveau de sécurité inégalés. Grâce à l’ingénierie optique brevetée Suprema™, FaceLite atteint jusqu’à 25 000 lx d’éclairement qui apporte une confiance totale, quelles que soient les conditions d’éclairage. Emballé dans une structure compacte et ergonomique, FaceLite offre des performances et une convivialité exceptionnelles pour un contrôle d’accès et des pointages sur des sites petits ou grands.

    Caractéristiques et avantages:
    • Vitesse de correspondance ultra-performante : 3 000 correspondances/sec
    • Éclairage de fonctionnement le plus élevé
    • Sécurité renforcée, détection des visages en temps réel basée sur la technologie IR (LFD) pour prévenir l’usurpation d’identité
    • Lecture de cartes RFID multiples
    • Ergonomie et facilité d’utilisation
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • DEEE
    • BT SIG