/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Borne multimode Fusion F2 Facestation

    La borne multimode Fusion F2 Facestation propose des options d’identification par détection de visages, d’empreintes digitales, de cartes et d’accès mobiles : c’est LE dispositif multimode du marché

    Aperçu

    Le terminal multimodaux Facestation F2 Fusion offre des performances de reconnaissance faciale inégalées par correspondance de fusion. La technologie de correspondance Suprema™ Fusion combine la reconnaissance faciale IR et visuelle avec un algorithme d’apprentissage approfondi unique pour obtenir une précision d’authentification exceptionnelle et les meilleures performances anti-contrefaçon de l’industrie. C’est le meilleur terminal multimodal avec plusieurs informations d’accréditation. Il prend en charge les cartes d’accès à double fréquence, les cartes d’accès mobiles basées sur NFC et BLE, ainsi que les modèles sur cartes qui permettent l’authentification via des données biométriques stockées sur les cartes.

    Le FaceStation F2 répond aux besoins mondiaux postérieurs à la pandémie avec des fonctionnalités telles que l’inscription des utilisateurs à distance, la détection des utilisateurs sans masques et la reconnaissance faciale des utilisateurs portant des masques. Lorsqu’il est associé à la caméra thermique Suprema, le FaceStation F2 peut identifier les personnes ayant une température cutanée élevée.

    La capacité de mémoire massive FaceStation F2™ peut facilement gérer le grand nombre d’utilisateurs dans un environnement d’entreprise. Le FaceStation F2 peut accueillir jusqu’à 100 000 utilisateurs*, 50 000 journaux d’images faciales et 5 000 000 journaux de texte. Il prend en charge les cartes d’accès à double fréquence, les cartes d’accès mobiles basées sur NFC et BLE.

    Caractéristiques et avantages:
    • Meilleur système multimodal de sa catégorie avec différentes informations d’identification
    • Solution sans contact pour de nouvelles normes de sécurité et d’hygiène
    • Sécurité robuste de l’appareil et encryptage des données
    • Capacité de mémoire de niveau entreprise
    • Adapté à divers environnements
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • DEEE