/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Borne de reconnaissance faciale intelligente F2 Facestation

    Discontinué

    Les bornes de reconnaissance faciale intelligente F2 Facestation sont parmi les plus avancées du marché et sont dotées des meilleures fonctionnalités existantes

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le terminal de reconnaissance faciale intelligente Facestation F2 offre des fonctionnalités améliorées. Optimisé par l’innovation de Suprema™ en matière de biométrie faciale, le FaceStation 2 offre une vitesse de correspondance, une précision et un niveau de sécurité inégalés. Grâce à l’ingénierie optique brevetée Suprema™, FaceStation 2 atteint jusqu’à 25 000 lx d’éclairement qui apporte une confiance totale, quelles que soient les conditions d’éclairage. Emballé dans une structure ergonomique, FaceStation 2 offre des performances et une convivialité exceptionnelles pour un contrôle d’accès et des pointages sur des sites petits ou grands.

    Optimisé par le dernier algorithme de reconnaissance faciale Suprema™ et l’unité centrale leader quad-core de 1,4 GHz, FaceStation 2 offre la vitesse de correspondance la plus rapide au monde, allant jusqu’à 4 000 correspondances/seconde. Le FaceStation 2 offre une mémoire massive pour gérer le plus grand nombre d’utilisateurs de sa catégorie Un terminal unique de FaceStation 2 peut accueillir jusqu’à 30 000 utilisateurs, 50 000 journaux d’images de visage et 5 000 000 journaux de texte.

    Caractéristiques et avantages:
    • Correspondance des visages haute vitesse
    • Capacité de mémoire massive pour gérer le plus grand nombre d’utilisateurs de sa catégorie
    • Fonctionnement optimal dans toutes les conditions d’éclairage
    • Communication avec les smartphones
    • Ergonomie améliorée pour la plage de hauteurs la plus élevée
    • IUG intuitive basée sur Android
    • Peut être combiné avec une caméra thermique Suprema pour détecter les utilisateurs avec une température élevée
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • KC
    • RoHS
    • REACH
    • DEEE
    • BT SIG