/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Lecteur biométrique IDEMIA MorphoWave

    Lecteur biométrique IDEMIA MorphoWave

    Aperçu

    Le MorphoWave XP (affichage supérieur) et le SP (voyant LED) fournissent une solution d’empreintes digitales sans contact de pointe pour les banques, les commerces haut de gamme et d’autres secteurs. Lit quatre doigts en moins d’une seconde, avec une correspondance 1 :n pour jusqu’à 100 000 utilisateurs (version XP) ou 10 000 utilisateurs (version SP). Les accessoires en option comprennent un socle ainsi qu’un pare-soleil/pluie. Entièrement intégré à Pro-Watch, y compris l’inscription biométrique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Scan rapide quatre doigts sans contact
    • Authentification multifacteur avec identifiants, code QR et identifiants mobiles
    • Homologué pour une utilisation en extérieur comme l’entrée des parkings
    • L’unité XP a un affiche couleur personnalisable sur le dessus, l’unité SP dispose d’un voyant LED en couleur
    • Options de feuille de présence disponibles dans le logiciel
    • Les données biométriques peuvent être stockées dans une carte, pour simplifier la conformité aux règlements de protection des données (Europe, Californie)
    Certifications :
    • CE, UL, RoHS, REACh, DEEE, CB, FCC