Lecteurs biométriques
Lecteur d’empreintes digitales Suprema Bioentry
Lecteur d’empreintes digitales Suprema Bioentry
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Terminal d’empreintes digitales essentiel qui fournit un contrôle d’accès complet basé sur la technologie biométrique et la plateforme de sécurité de nouvelle génération de Suprema.
Caractéristiques et avantages :- Algorithme d’empreintes digitales de pointe
- Processeur Quad-Core 1,2 GHz
- Nouvelle technique avancée de détection des doigts en direct (LFD)
- Capteur optique OP5 et algorithme améliorés
- Max. 500 000 utilisateurs/1 million de journaux texte
- Grande mémoire : 2 Go Flash + 256 Mo RAM
- Protection contre les chocs IK09 (HON-BEW2-OAPB)
- Protection étanche IP67 (HON-BEW2-OAPB)
- Idéal pour une installation en extérieur (HON-BEW2-OAPB)