/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Module de caméra thermique (TCM10) compatible avec HON-FSF2-AB

    Module de caméra thermique (TCM10), compatible avec HON-FSF2-AB pour détecter les utilisateurs présentant une température corporelle élevée.

    Aperçu

    La caméra thermique Suprema peut être utilisée en combinaison avec les terminaux* de reconnaissance faciale Suprema pour détecter les utilisateurs ayant une température corporelle élevée.

    Les terminaux de reconnaissance faciale Suprema désignent la zone supérieure du visage, permettant ainsi à la caméra thermique Suprema de mesurer la température cutanée le plus précisément possible.

    Les terminaux de reconnaissance faciale de Suprema affichent la température sur l’interface graphique lorsqu’une température supérieure au seuil est détectée.

    Caractéristiques et avantages:
    • Sécurité et sûreté renforcées
    • Mesure précise de la température
    • Déploiement simplifié
    • Conception ergonomique pour plus de commodité