/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs biométriques

    Module de caméra thermique (TCM10) compatible avec HON-FSF2-ODB

    Module de caméra thermique (TCM10), compatible avec HON-FSF2-ODB pour détecter les utilisateurs présentant une température corporelle élevée

    Aperçu

    Les caméras thermiques TCM10-FSF2 sont des modules de détection thermique qui mesurent la température rapidement et précisément en combinant leur caméra haute résolution avec un algorithme de reconnaissance faciale breveté qui identifie la zone supérieure du visage. Les terminaux de reconnaissance faciale désignent la zone supérieure du visage, permettant ainsi à la caméra thermique Suprema de mesurer la température cutanée le plus précisément possible. Les terminaux de reconnaissance faciale de Suprema affichent la température sur l’interface graphique lorsqu’une température supérieure au seuil est détectée. La caméra thermique se connecte via l’interface USB, ce qui rend le déploiement rapide et facile pour de nouvelles installations et mises à niveau.

    Caractéristiques et avantages:
    • Sécurité et sûreté renforcées
    • Mesure précise de la température
    • Connexion facile avec les terminaux de reconnaissance faciale Suprema via USB
    • Conception ergonomique pour plus de commodité