/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteurs et cartes pour lecteur de proximité Hid

    Discontinué

    PR-MINI-PROX est un lecteur de proximité Hid par lecteurs et cartes d’accréditation. La plage de ce lecteur de proximité est de 4 po (10,16 cm).

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    PR-MINI-PROX est un lecteur de proximité Hid par lecteurs et cartes d’accréditation. La plage de ce lecteur de proximité est de 4 po (10,16 cm). Les modèles PR-MINI-PROX sont disponibles en gris, anthracite ou beige.

    Caractéristiques et avantages:
    • Offre complète de lecteurs de proximité, de bande magnétique et de pavé numérique (125 kHz)
    • Les technologies plus récentes, notamment les cartes à puce et lecteurs 13,56 MHz, permettent le développement de solutions de contrôle d’accès sophistiquées