/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur d’accès de proximité Honeywell

    Le lecteur d’accès de proximité autonome Honeywell offre une fiabilité exceptionnelle, une plage de lecture homogène et une faible consommation électrique dans un seul boîtier facile à installer, ainsi qu’une technologie de montage avancée.

    Aperçu

    Le lecteur d’accès de proximité autonome Honeywell offre une excellente fiabilité, une plage de lecture homogène et une faible consommation électrique en cas de fonctionnement intensif avec le recours aux batteries de secours. Le produit utilise une technologie de montage avancée qui facilite l’installation. Le produit est constitué d’un microprocesseur monopuce qui décode le signal de la carte et le transmet à la centrale de contrôle d’accès. Après vérification, la centrale d’alarme prendra les mesures appropriées. Il est sécurisé, fiable et fourni avec une garantie de 2 ans. Le lecteur peut servir aux applications intérieures et extérieures, ce qui en fait un produit convivial.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fiable
    • Faible consommation électrique
    • Sécurisée
    • Conception pour intérieur/extérieur
    • ID de lecteur positif
    • Solution garantie