Lecteurs de badges
Unité d’exploitation IK2
L’unité d’exploitation IDENT-KEY fonctionne sans contact et sans dispositif de commutation mécanique supplémentaire. Cette unité d’exploitation permet de lire tous les supports de données du système IK2.
L’unité d’exploitation IDENT-KEY fonctionne sans contact et sans dispositif de commutation mécanique supplémentaire. Cette unité d’exploitation permet de lire tous les supports de données du système IK2. Sa forme entièrement encapsulée a permis d’obtenir un type de protection conforme à la norme EN 60529 pour IP65, ce qui permet un montage simple, même en utilisation extérieure. Trois affichages LED sont disponibles pour l’affichage optique. Un avertisseur intégré peut également être activé. Les affichages optiques et acoustiques peuvent être activés soit à partir d’une centrale d’alarme anti-intrusion, soit à partir de l’unité d’évaluation IDENT-KEY, selon les besoins.
Caractéristiques et avantages:- Armement/désarmement pratique
- Sécurité élevée contre les sabotages
- Avertisseur sonore intégré
- Voyants
- Pour montage en surface, en intérieur comme en extérieur
- EN 60529
Autres
Catalogue
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.