Lecteurs de badges
Lecteur sans contact IK3
Lecteur sans contact IK3
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les lecteurs ProX2 de Siedle sont utilisés comme lecteurs sans contact et unités d’exploitation dans les systèmes de contrôle d’accès et de détection des intrusions. Les lecteurs sont conçus pour le système Siedle « Vario ». Une combinaison de transpondeur et de code PIN peut être utilisée pour exécuter des fonctions via le clavier. Des fonctions supplémentaires (par ex. fonctions de commutation et de commande/macros), activables via le clavier de l’unité d’exploitation, peuvent être définies dans la programmation de l’unité d’évaluation ou de la centrale d’alarme. Les lecteurs ont différentes interfaces disponibles ce qui permet une grande variété d’applications.
Caractéristiques et avantages :- Allocation d’adresse RS-485 simple, manuelle ou automatique
- Démarrage simple
- Le lecteur est protégé contre l’humidité
- Facile à installer
- VdS 2119 (IDT)