/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur de proximité INS-WX

    Discontinué

    Lecteur de proximité INS-WX

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Lecteur PIN + PROX anti-vandalisme avec touches rétroéclairées, 125Khz, étanche, adapté aux installations intérieures et extérieures IP65, optique anti-sabotage, distance de lecture d’environ 80 mm (3,1 po). Module de transmission RS485 intégré, 1 entrée multi-équilibrage et 1 sortie O/C intégrée. Il est considéré par le CS600 comme un terminal LCD, donc max. n° 10 INS-WX-485 par ligne (à soustraire du LCD600S déjà présent). Installation au mur et/ou dans boîtier 503. La borne INS-WX-485 est construite et contrôlée pour être également installée à l’extérieur, sur des sites exposés directement aux phénomènes météorologiques ; l’indice IP67 garantit sa protection contre les infiltrations d’eau et l’humidité. Borne de proximité métallique anti-vandalisme pour installation extérieure, degré de protection IP67, avec module de ligne 485 intégré, pour connexion au CS600 central. La distance de lecture des cartes est d’environ 3 cm (1,2 po), l’antenne se trouve sous le logo Notifier. Installations directement exposées au soleil dans des environnements où il peut provoquer une surchauffe au-dessus des températures autorisées. NS-WX-485 en mode terminal système est doté de la reconnaissance de l’opérateur par code PIN, par badge de proximité ou par une combinaison des deux méthodes. Possibilité d’exclure le code PIN. Temporisation programmable. Exécution automatique de fonctions prédéfinies. Exécution manuelle des fonctions associées aux touches 1.

    Caractéristiques et avantages :
    • Clavier tactile horizontal rétroéclairé à 12 touches
    • Lecteur de cartes de proximité EM4102 125 KHz
    • Quatre LED programmables
    • Une LED pour les signaux du système
    • Buzzer pour signaux sonores programmables
    • Entrée doublement équilibrée
    • Relais avec une capacité de contact de 12V CC - 2A
    • Anti-sabotage optique
    • Une entrée quadruplement équilibrée
    • Une sortie de collecteur ouvert (max. 400 mA)
    Certifications :
    • UNI EN ISO 9001: 2008
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list