/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Lecteurs de badges

    Lecteur Insertic-50

    Lecteur Insertic-50

    Aperçu

    Les lecteurs de la série « Insertic-50 » peuvent être installés dans la plupart des gammes de commutateurs avec châssis intermédiaire standard. Les lecteurs Série « Insertic » peuvent être installés dans des boîtiers de commutation f.m. standard. Avec leur design plat, les lecteurs ne dépassent du mur que de 11 mm (0,4 po). Combinés avec des couleurs discrètes, les lecteurs peuvent être intégrés de manière harmonieuse dans des environnements privés ou industriels.

    Caractéristiques et avantages :
    • Avec et sans clavier
    • Trois LED partiellement programmables
    • Buzzer intégré
    • Détection tentative d’arrachement
    • Pour utilisation en intérieur et en extérieur
    • Connexion à l’aide de bornes à vis avec système de levage
    • Conception compacte, montage simple.
    Certifications :
    • EN 60529