/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur Insertic LEGIC advant

    Lecteur Insertic LEGIC advant

    Aperçu

    Le lecteur Honeywell Security LEGIC advant série Insertic peut être installé dans la plupart des gammes de commutateurs avec châssis intermédiaire standard. Le lecteur est disponible avec différentes interfaces pour permettre une large gamme d’applications

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie du lecteur : proX1/IK2, proX2 mifare, LEGIC prime et LEGIC advant
    • Lecteurs proX avec interface horloge/données
    • S’adapte à la plupart des dispositifs encastrés ou à paroi creuse
    • avec une distance de vis de 60 mm (2,3 po)
    • Avec et sans clavier
    • Trois LED partiellement programmables (vert, jaune, rouge)
    • Buzzer intégré
    • Interface RS-485 ou horloge/données
    • Protocole de bus de module sur l’interface RS-485
    • Large plage de tension d’entrée, 8V 30V CC
    • Détection tentative d’arrachement
    • Pour utilisation en intérieur et en extérieur
    • Connexion à l’aide de bornes à vis avec système de levage
    • Design compact, montage simple
    Certifications :
    • Norme IP-54