Lecteurs de badges
Lecteur MifareD 16 clés OSDP LuminAXS
Le lecteur Honeywell luminAXS est adapté aux systèmes de contrôle d’accès et pour l’armement et le désarmement des systèmes anti-intrusions.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le lecteur Honeywell luminAXS est adapté aux systèmes de contrôle d’accès et pour l’armement et le désarmement des systèmes anti-intrusions. Le boîtier étroit, plat et robuste permet au lecteur de répondre aux exigences de conceptions architecturales modernes. Les lecteurs sont disponibles avec des interfaces Wiegand et OSDP de sorte qu’une large gamme de d’applications est proposée. Les couleurs de l’anneau lumineux (vert, jaune, rouge) sont contrôlées par la centrale lors d’un fonctionnement normal. Toutefois, vous pouvez les personnaliser à l’aide de l’outil de configuration en option. En outre, le rétro-éclairage du clavier et le buzzer intégré fournissent à l’utilisateur un retour clair pendant le fonctionnement.
Les lecteurs LuminAXS peuvent facilement être intégrés aux systèmes de contrôle d’accès et de détection d’intrusions Honeywell via la nouvelle interface OSDP. Les lecteurs sont fournis avec un cadre de montage, ce qui signifie que le lecteur peut être monté rapidement et simplement, sans boîtier européen. Le boîtier fonctionnel est complété par le couvercle visuel en option et une plaque murale pour un montage en surface.
Caractéristiques et avantages:- Technologie de lecture MIFARE DESFire EV1 chiffrée
- Surface résistante IP65
- Clavier robuste, rétroéclairé
- Conception compact
- Adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- EN 60529
- Vds, catégorie III