Lecteurs de badges
Lecteur LuminAXS proX RS-485
Lecteur LuminAXS proX RS-485
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
- Lit les cartes proX1/IK2 et proX2/IK3
- RS-485-interface, plage de lecture jusqu’à 1200 m (1312 yd)
- Adresse automatique vers RS-485-BUS
- Montage direct sur des boîtiers standard encastrés possible
- Anti-vandalisme
- Faible consommation électrique
- Anneau lumineux
- Montage sur toute surface
- Adaptation automatique de la portée de l’antenne
- Buzzer intégré
- Contact anti-sabotage intégré
- EN 60529