/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur LuminAXS

    Les lecteurs LuminAXS conviennent aux systèmes de contrôle d’accès, à l’armement et au désarmement des systèmes anti-intrusion. Ils sont disponibles avec une interface Wiegand, de sorte qu’une large gamme d’applications est envisageable.

    Aperçu

    Les lecteurs LuminAXS ont 3 voyants LED (vert, jaune, rouge) qui sont généralement contrôlées par la centrale en fonctionnement normal. Les couleurs de l’anneau lumineux et les voyants LED peuvent être configurés via le boîtier de programmation. Le rétroéclairage du clavier et l’avertisseur intégré fournissent à l’utilisateur un retour clair pendant le fonctionnement. Ils peuvent être facilement intégrés aux systèmes de contrôle d’accès Honeywell et à la technologie de détection des intrusions Honeywell via les interfaces Wiegand standard. Grâce au cadre de montage fourni, le lecteur peut également être monté individuellement, rapidement et simplement sans boîtier européen.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie de lecture MIFARE DESFire EV1/EV2 chiffrée
    • Surface résistante IP65
    • Pavé numérique robuste, rétroéclairé
    • Disponible sans pavé numérique
    • Conception compacte
    • Boîtier plat et robuste de taille réduite
    • Installation facile
    • Adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur
    • 3 voyants d’état
    • Anneau lumineux, programmable
    Certificats::
    • Approuvé VdS