Lecteurs de badges
Lecteur Omni Smart 40K
Lecteur Omni Smart 40K
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Omni® Smart est la gamme emblématique de lecteurs de contrôle d’accès physique d’Honeywell. La polyvalence, les performances et les capacités connectées des lecteurs Honeywell Omni® Smart sont la nouvelle référence dans l’industrie en termes d’adaptabilité, d’interopérabilité et de sécurité des systèmes de contrôle d’accès électronique. Les lecteurs Omni® Smart regroupent un éventail de fonctionnalités inégalé et offrent aux installateurs et aux administrateurs de systèmes de sécurité une approche simple et efficace pour sécuriser le contrôle d’accès, dans quasiment tous les scénarios. Avec la prise en charge du plus large éventail de technologies d’accréditation passées, présentes et futures, Honeywell Omni® Smart est le choix idéal pour migrer vers une technologie d’authentification sécurisée.
Les lecteurs Honeywell Omni® Smart transcendent l’approche traditionnelle de la sécurité : ils sont conçus pour être connectés et gérés à distance sans manipuler physiquement chaque appareil. Cette fonctionnalité permet aux systèmes de contrôle d’accès de répondre de manière dynamique aux nouveaux besoins, configurations ou menaces.
Caractéristiques et avantages :- Gestionnaire de lecteurs HID pour faciliter la configuration et la gestion
- Configuration via un appareil mobile ou OSDP
- Mise à jour du micrologiciel en réponse aux menaces
- Personnalisation des paramètres audiovisuels ou du clavier
- Désactive la technologie d’identification existante pour conclure la migration sécurisée
- Prise en charge de plus de 15 technologies d’identification courantes
- Performances en extérieur robustes avec indice de protection IP65
- Sécurité multicouche pour garantir l’authenticité et la confidentialité des données
- Authentification sécurisée fiable grâce au modèle de données SIO
- Prend en charge les programmes iCLASS Elite™ et Corporate 1000
- UL294/cUL (US)
- FCC (États-Unis)
- IC (Canada)
- CE (UE)
- RCM (Australie, Nouvelle-Zélande)
- SRRC (Chine)
- KCC (Corée)
- NCC (Taïwan)
- iDA (Singapour)
- RoHS
- MIC (Japon)