/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Lecteurs de badges

    Lecteur Smart XS OmniAssure 2.0

    Les lecteurs OmniAssure 2.0 XS Smart offrent des lecteurs de contrôle d’accès pour lire les cartes de 13,56 MHz haute fréquence. Ces lecteurs ont un clavier à codes, une interface contrôlée par logiciel pour Wiegand, Clock and Data, TTL et RS485.

    Aperçu

    Les lecteurs Omni Assure 2.0 XS Smart offrent des lecteurs de contrôle d’accès pour lire les cartes de 13,56 MHz haute fréquence. Ces lecteurs intelligents ont un clavier à codes, une interface contrôlée par logiciel pour Wiegand, Clock and Data, TTL et RS485. Le lecteur intelligent Omni Assure 2.0 XS peut être configuré pour prendre en charge cinq ensembles de cartes d’accréditation maximum. Chaque ensemble définit le type d’accréditation, le traitement des données d’entrée, le format des données de sortie. Cette fonctionnalité permet d’utiliser un mix de cartes d’accréditation avec une diversité d’informations d’identification, d’encodages de données et de réglages de sécurité, ce qui rend le lecteur intelligent XS idéal pour la transition des cartes d’accréditation vers de nouveaux systèmes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Programmable sur site
    • Gestion de plusieurs cartes
    • Détection tentative d’arrachement
    • Base de stockage de clés
    Certificats::
    • CE
    • FCC
    • ic
    • UL 294, ULC-S319